Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166744
Modellcode: XPIX40BCB-E-10

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, MBS-/Anschlussbereich, für B = 1000 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
166744
EAN
4015081632534
Produkt Länge/Tiefe
438 mm
Produkthöhe
798 mm
Produktbreite
923 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPIX40BCB-E-10

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Sonstige
Material
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
0
Bauform
Einzelteil
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm

Additional information

Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren