Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Montageset, IZMX40, 3/4p, Ausfahrtechnik, B=600mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
166754
|
| EAN |
4015081632633
|
| Produkt Länge/Tiefe |
351 mm
|
| Produkthöhe |
640 mm
|
| Produktbreite |
592 mm
|
| Produktgewicht |
13 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XMIX40W06
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|