Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, IZMX40, 3/4p, Ausfahrtechnik, B=800mm, T=600/800mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
166755
|
| EAN |
4015081632640
|
| Produkt Länge/Tiefe |
351 mm
|
| Produkthöhe |
640 mm
|
| Produktbreite |
792 mm
|
| Produktgewicht |
16.77 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XMIX40W08
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|