Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166763
Modellcode: XMIX40-XDT-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Zusatzrahmen, für Schutzhaube, IZMX40, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
166763
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
464 mm
Produktbreite
421 mm
Produktgewicht
1.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMIX40-XDT-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Sonstiges

Technical data - mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm

Produktspezifikation exportieren