Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167274
R-MHEAT-20W

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Kleiner Heizstrahler 20 W, Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz 1 A, Dauerbetrieb, Schutzart IP44

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167274
EAN
4015081637737
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
R-MHEAT-20W

Zusätzliche Informationen

NEMA Einstufung
Other

Technische daten - elektrisch

Kontinuierliche Heizleistung bei 10°C
20 W
Bemessungsleistung
20 W
Nennspannung bei AC 50 Hz - max.
250 V
Nennspannung bei AC 50 Hz - min.
110 V
Nennspannung bei AC 60 Hz - max.
250 V
Nennspannung bei AC 60 Hz - min.
110 V
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Schutzart (IP)
IP54

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.