Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167276
R-SHEAT-20W

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Sicherheits-Heizstrahler, 20W

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167276
EAN
4015081637751
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.41 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
R-SHEAT-20W

Zusätzliche Informationen

NEMA Einstufung
Other

Technische daten - elektrisch

Kontinuierliche Heizleistung bei 10°C
20 W
Bemessungsleistung
20 W
Nennspannung bei AC 50 Hz - max.
250 V
Nennspannung bei AC 50 Hz - min.
110 V
Nennspannung bei AC 60 Hz - max.
250 V
Nennspannung bei AC 60 Hz - min.
110 V
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Schutzart (IP)
IP44

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.