Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167288
E-FAN2

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Filterlüfter, 2

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167288
EAN
4015081637911
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
0.76 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
E-FAN2

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Wandanbau in
Ausstattung:
Filter
Funktionen
Umlüfter
Geräuschemission
44 dBA
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
19 Inch Rackmontage
Volumenstrom (freiblasend)
70 m³/h

Lieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - elektrisch

Bemessungsleistung
19 W
Nennspannung bei AC 50 Hz - max.
240 V
Nennspannung bei AC 50 Hz - min.
230 V
Nennspannung bei AC 60 Hz - max.
240 V
Nennspannung bei AC 60 Hz - min.
230 V
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Schutzart
12 (NEMA)
IP54
Montageart
Schnappbefestigung
Anzahl Lüfter
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.