Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167290
E-FAN4

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Filterlüfter, 4

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167290
EAN
4015081637935
Produkt Länge/Tiefe
97 mm
Produkthöhe
252 mm
Produktbreite
252 mm
Produktgewicht
1.36 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
E-FAN4

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Wandanbau in
Ausstattung:
Filter
Funktionen
Umlüfter
Geräuschemission
40 dBA
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
19 Inch Rackmontage
Volumenstrom (freiblasend)
171 m³/h

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - elektrisch

Bemessungsleistung
18 W
Nennspannung bei AC 50 Hz - max.
240 V
Nennspannung bei AC 50 Hz - min.
230 V
Nennspannung bei AC 60 Hz - max.
240 V
Nennspannung bei AC 60 Hz - min.
230 V
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP54
12 (NEMA)
Montageart
Schnappbefestigung
Anzahl Lüfter
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.