Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Filterlüfter, 5
| Produktname |
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
| Katalognummer |
167291
|
| EAN |
4015081637942
|
| Produkt Länge/Tiefe |
113 mm
|
| Produkthöhe |
252 mm
|
| Produktbreite |
252 mm
|
| Produktgewicht |
1.85 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
E-FAN5
|
| Merkmale |
Wandanbau in
|
| Ausstattung: |
Filter
|
| Funktionen |
Umlüfter
|
| Geräuschemission |
42 dBA
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
19 Inch Rackmontage
|
| Volumenstrom (freiblasend) |
292 m³/h
|
| Farbe |
Grau
|
| Bemessungsleistung |
45 W
|
| Nennspannung bei AC 50 Hz - max. |
240 V
|
| Nennspannung bei AC 50 Hz - min. |
230 V
|
| Nennspannung bei AC 60 Hz - max. |
240 V
|
| Nennspannung bei AC 60 Hz - min. |
230 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Schutzart |
IP54
12 (NEMA) |
| Montageart |
Schnappbefestigung
|
| Anzahl Lüfter |
1
|