Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167296
Modellcode: E-FAN2-55

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Filterlüfter, 2-55

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167296
EAN
4015081637980
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
0.76 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
E-FAN2-55

Additional information

Merkmale
Wandanbau in
Ausstattung:
Filter
Funktionen
Umlüfter
Geräuschemission
44 dBA
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
19 Inch Rackmontage
Volumenstrom (freiblasend)
64 m³/h

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Electrical

Bemessungsleistung
19 W
Nennspannung bei AC 50 Hz - max.
240 V
Nennspannung bei AC 50 Hz - min.
230 V
Nennspannung bei AC 60 Hz - max.
240 V
Nennspannung bei AC 60 Hz - min.
230 V
Spannungsart
Wechselstrom

Technical Data - Mechanical

Schutzart
12 (NEMA)
IP55
Montageart
Schnappbefestigung
Anzahl Lüfter
1

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.