Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167301

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Ausgangsfilter, 3-55

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167301
EAN
4015081638031
Produkt Länge/Tiefe
34 mm
Produkthöhe
202 mm
Produktbreite
202 mm
Produktgewicht
0.36 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EX-FILT3-55

Zusätzliche Informationen

Filterklasse
G3
Ausstattung:
Filtermatte

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
Material
Plastik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.