Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167302
EX-FILT4-5-55

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Ausgangsfilter, 4-5-55

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167302
EAN
4015081638048
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
252 mm
Produktbreite
252 mm
Produktgewicht
0.56 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EX-FILT4-5-55

Zusätzliche Informationen

Filterklasse
G3
Ausstattung:
Filtermatte

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
Material
Plastik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.