Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167306
FILT4

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Ersatzfilter für E-FAN4 und E-FAN5, Vlies-Filtermatten, IP54, 216 mm x 216 mm, 5 Stück

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167306
EAN
4015081638079
Produkt Länge/Tiefe
17 mm
Produkthöhe
216 mm
Produktbreite
216 mm
Produktgewicht
0.42 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
FILT4

Zusätzliche Informationen

Filterklasse
G3
Ausstattung:
Filtermatte

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP54
Material
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.