Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167307
FILT2-55

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Ersatzfilter für E-FAN2-55, Vlies-Filtermatten, IP55., 116mm x 108mm, 5 Stk.

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167307
EAN
4015081638086
Produkt Länge/Tiefe
17 mm
Produkthöhe
119 mm
Produktbreite
119 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
FILT2-55

Zusätzliche Informationen

Filterklasse
G3
Ausstattung:
Filtermatte

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
Material
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.