Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167434
Modellcode: M22S-DLH-A

Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, Verlängert, tastend, orange, unbeschriftet, Frontring Schwarz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
167434
EAN
4015081639342
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.012 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Modellcode
M22S-DLH-A

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Orangefarben
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Erweitert
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Leer
Linsentyp
Rundkopf
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP69K
IP67
IP66
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan
Geeignet für
Beleuchtung
Typ
Leuchtdrucktaste

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.