Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167533
XSDMC03135-S-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Tür zu Schaltanlagenbereich, geschlossen, IP55, HxB=300x1350 mm, Spezialfarbe

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
167533
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
290 mm
Produktbreite
675 mm
Produktgewicht
12.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDMC03135-S-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA sonsitge
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren