Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167608
Modellcode: SPCT2-460/1

Eaton Moeller Series xPole – SPCT2 Überspannungsschutzgerät. Steckbare Überspannungsableiter, 1p, 460VAC, 20 kA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
Katalognummer
167608
EAN
4015081640676
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.103 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
SPCT2-460/1

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Prüfklasse Typ 2
Netzformtyp
Sonstiges
TN
TN-S

cLieferprogramm

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Typ
Überspannungsableiter

Technische daten - elektrisch

Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
460 V
Entladungsstoßstrom (8/20) - max.
40 kA
Nennableitstoßstrom (8/20)
20 kA
Nennspannung bei AC
460 V
Signalisierung am Gerät
Optik
Schutzpegel
2.2 KV

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - min.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
25 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
25 mm²
Schutzart
IP20
Rahmen
1 TE
Montageart
Hutschiene TH35
Anzahl der Leiter ohne Erdung
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.