Eaton Moeller Series xPole – SPCT2 Überspannungsschutzgerät. Steckbare Überspannungsableiter, 3-polig+N, 335VAC, 20 kA
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
|
| Katalognummer |
167622
|
| EAN |
4015081641116
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
67 mm
|
| Produktbreite |
70 mm
|
| Produktgewicht |
0.408 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
SPCT2-335-3+NPE
|
| Merkmale |
Prüfklasse Typ 2
|
| Netzformtyp |
TN-C-S
Sonstiges TT TN TN-S IT |
| Anwendung |
|
| Typ |
Überspannungsableiter
|
| Kontinuierliche Spannung bei AC - max. |
335 V
|
| Entladungsstoßstrom (8/20) - max. |
40 kA
|
| Nennableitstoßstrom (8/20) |
20 kA
|
| Nennspannung bei AC |
335 V
|
| Signalisierung am Gerät |
Optik
|
| Schutzpegel |
1.6 KV
|
| Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max. |
35 mm²
|
| Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - min. |
35 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
25 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
25 mm²
|
| Schutzart |
IP20
|
| Rahmen |
4 TE
|
| Montageart |
Hutschiene TH35
|
| Anzahl der Leiter ohne Erdung |
3
|