Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167626
SPCT2-460-3+NPE

Eaton Moeller series xPole – SPCT2 Überspannungsschutzgerät. Steckbare Überspannungsableiter, 3-polig+N, 460VAC, 20 kA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
Katalognummer
167626
EAN
4015081641154
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.414 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
SPCT2-460-3+NPE

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Prüfklasse Typ 2
Netzformtyp
TN-C-S
TN-S
TT
IT
Sonstige
TN

cLieferprogramm

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Typ
Überspannungsableiter

Technische daten - elektrisch

Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
460 V
Entladungsstoßstrom (8/20) - max.
40 kA
Nennableitstoßstrom (8/20)
20 kA
Nennspannung bei AC
460 V
Signalisierung am Gerät
Optik
Schutzpegel
2.2 KV

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - min.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
25 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
25 mm²
Schutzart
IP20
Rahmen
4 TE
Montageart
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
Anzahl der Leiter ohne Erdung
3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.