Eaton Moeller® series SOL30 Safety Feuerwehrschalter, für 2 Stränge, 25A, MC4
| Produktname |
Eaton Moeller® series SOL30 Safety Fireman's switch
|
| Katalognummer |
168098
|
| EAN |
4015081646753
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
410 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
5.1 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60 947-3
|
| Kataloghinweise |
MC4-Stecker (Stäubli)
|
| Modellcode |
SOL30X2-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
30 A bei DC-PV1
10 A bei DC-PV2 |
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
1000 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
30 A
|
| Widerstand |
7 mΩ (intern)
|
| Betätigertyp |
Drehknopf
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Merkmale |
Komplettgerät im Gehäuse
|
| Ausstattung: |
Rückzug in Nullstellung
0 (Aus) Position |
| Polzahl |
2-polig
|
| Anwendung |
|
| Anschlussart |
MC4, Eingänge
MC4, Ausgänge |
| Schutzart |
IP65
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA sonstige |
| Lebensdauer, elektrisch |
1.500 Schaltvorgänge
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Ausführung |
Ein-/Ausschalter
|
| Schalthäufigkeit |
120 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
|
| Betriebsklasse |
DC-PV1 (EN 60947-3)
DC-PV2 (EN 60947-3) |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0,36 kA
|