Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Vertriebsteile Phasenschiene, 3-phasig + HS, 10 qmm, Gabelanschluss, 1m, 1MU/2AUX
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
168848
|
EAN |
4015081653430
|
Produkt Länge/Tiefe |
1000 mm
|
Produkthöhe |
35 mm
|
Produktbreite |
15 mm
|
Produktgewicht |
0.53 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
BB-EVF-10/3P-1MU/2AUX
|
Typ |
|
Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter Sammelschiene für ÜSG Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter |
Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
Bemessungsstoßspannung |
4.5 KV
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
Geeignet für Anzahl Geräte |
0
|
Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
Polzahl |
3-polig
|
Farbe |
Sonstige
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
Querschnitt |
10 mm²
|
Anzahl der modularen Abstände |
1
|
Anzahl der Phasen |
3
|
Teilungsabmessungen |
0 mm
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
0 kA
|
Funktionen |
Sammelschiene
|
Geeignet für |
Geräte mit Hilfsschalter
|