Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168934
XSMFDB0606-BS-2

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, Box Solution, ohne Kabelbox, BxT = 600 x 600 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
168934
EAN
4015081654260
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
700 mm
Produktgewicht
19 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSMFDB0606-BS-2

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren