Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168940
Modellcode: XNNFRS-M12X60-8

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Flachrundschraube, M12x60-8,8

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
168940
EAN
4015081654574
Produkt Länge/Tiefe
66.5 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.075 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XNNFRS-M12X60-8

Delivery program

Farbe
Sonstige

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Material
Stahl
Materialqualität
8,8 (Stahl)
Gewindeart
Metrisch
Gewindegröße
12
#12
Gewinde pro Zoll
0
Gewindesteigung
1 mm
Gewindelänge
66.5 mm
Schraubsystem
Sonstige
Kopfausführung
Flachrundkopf mit Vierkant
Sonstige
Kopfdurchmesser
0 mm
Kopfhöhe
0 mm
Maß Vierkantansatz
0 mm
Schlüsselweite
0 mm
Länge bis Unterkante Kopf
66.5 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren