Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168941
Modellcode: XNNFRS-M12X80-8

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Flachrundschraube, M12x80-8,8

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
168941
EAN
4015081654321
Produkt Länge/Tiefe
86.5 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XNNFRS-M12X80-8

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Maß Vierkantansatz
0 mm
Kopfdurchmesser
0 mm
Kopfhöhe
0 mm
Kopfausführung
Flachrundkopf mit Vierkant
Sonstige
Länge bis Unterkante Kopf
86.5 mm
Material
Stahl
Materialqualität
8,8 (Stahl)
Gewindesteigung
1 mm
Schraubsystem
Sonstige
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge
86.5 mm
Gewinde pro Zoll
0
Gewindegröße
12
#12
Gewindeart
Metrisch
Schlüsselweite
0 mm

Produktspezifikation exportieren