Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Innensechskant-Schraube, M10x55-8,8
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
168944
|
| EAN |
4015081654352
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
10 mm
|
| Produktgewicht |
0.048 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XNNSKS-M10X55-8
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Zink
|
| Maß Vierkantansatz |
0 mm
|
| Kopfdurchmesser |
10 mm
|
| Kopfausführung |
Sechskant (hexagonal)
|
| Länge bis Unterkante Kopf |
55 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Materialqualität |
8,8 (Stahl)
|
| Gewindesteigung |
0 mm
|
| Schraubsystem |
Sechskant (hexagonal)
|
| Oberflächenschutz |
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
|
| Gewinde pro Zoll |
0
|
| Gewindegröße |
10
#10 |
| Gewindeart |
M
Vollgewinde |
| Schlüsselweite |
17 mm
|