Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168947
Modellcode: XNNSKS-M12X60-8

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Innensechskant-Schraube, M12x60-8,8

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
168947
EAN
4015081654383
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
0.075 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XNNSKS-M12X60-8

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Zink

Technische daten - mechanisch

Maß Vierkantansatz
0 mm
Kopfdurchmesser
12 mm
Kopfausführung
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf
60 mm
Material
Stahl
Materialqualität
8,8 (Stahl)
Gewindesteigung
0 mm
Schraubsystem
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewinde pro Zoll
0
Gewindegröße
12
#12
Gewindeart
M
Vollgewinde
Schlüsselweite
19 mm

Produktspezifikation exportieren