Dokument herunterladen () von 20

168954
Modellcode: XNNSKS-M10X35-8

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Innensechskant-Schraube, M10x35-8,8

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Katalognummer
168954
EAN
4015081654444
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XNNSKS-M10X35-8

Produktspezifikationen

Gewindegröße
10
#10
Kopfausführung
Sechskant (hexagonal)
Farbe
Zink
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialqualität
8,8 (Stahl)
Material
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf
35 mm
Kopfdurchmesser
10 mm
Maß Vierkantansatz
0 mm
Schlüsselweite
17 mm
Gewindesteigung
0 mm
RAL-Nummer
7035
Gewinde pro Zoll
0
Schraubsystem
Sechskant (hexagonal)
Gewindeart
M
Vollgewinde

Produktspezifikation exportieren