Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168955
XNNFRS-M10X60-8

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Flachrundschraube, M10x60-8,8

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
168955
EAN
4015081654451
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
24 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.052 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XNNFRS-M10X60-8

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Maß Vierkantansatz
0 mm
Kopfdurchmesser
0 mm
Kopfhöhe
0 mm
Kopfausführung
Flachrundkopf mit Vierkant
Sonstiges
Länge bis Unterkante Kopf
65 mm
Material
Stahl
Materialqualität
8,8 (Stahl)
Gewindesteigung
1 mm
Schraubsystem
Sonstiges
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge
65 mm
Gewinde pro Zoll
0
Gewindegröße
10
#10
Gewindeart
Metrisch
Schlüsselweite
0 mm

Produktspezifikation exportieren