Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168959
Modellcode: XNNSKS-M8X35-8

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Innensechskant-Schraube, M8x35

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
168959
EAN
4015081654598
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
8 mm
Produktgewicht
0.019 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XNNSKS-M8X35-8

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Zink

Technische daten - mechanisch

Maß Vierkantansatz
0 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfausführung
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf
35 mm
Material
Stahl
Materialqualität
8,8 (Stahl)
Gewindesteigung
0 mm
Schraubsystem
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewinde pro Zoll
0
Gewindegröße
8
#8
Gewindeart
Vollgewinde
M
Schlüsselweite
13 mm

Produktspezifikation exportieren