Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168974
PKE65/XTUCP-65

Eaton Moeller® series PKE65 Anlagenschutzschalter, Komplettgerät mit Standardknebel, 30 - 65 A, 65 A, mit Überlastauslöser

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKE Anlagenschutzschalter
Katalognummer
168974
EAN
4015081654659
Produkt Länge/Tiefe
187 mm
Produkthöhe
162 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
1.469 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Kataloghinweise
Dies ist ein Produkt für Umgebung A (Industrie). In Umgebung B (Haushalt) kann dieses Gerät unerwünschte Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann der Nutzer verpflichtet sein, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Modellcode
PKE65/XTUCP-65

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anschlusstechnik
Schraubklemmen

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
21.6 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
7.2 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
65 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
65 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
65 A

Merkmale und funktionen

Betätigertyp
Drehknopf
Merkmale
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Ausstattung:
Standardknauf
Funktionen
Kabel- und Leitungsschutz
Überlastauslöser
Anlagenschutz
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Stromflusszeiten - min.
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich.
Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen.
700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Abschaltungszeiträume - min.
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
Schutzart
IP20
Anschlussklemmen: IP00
Lebensdauer, elektrisch
50.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
Lebensdauer, mechanisch
30.000 Schaltvorgänge (Hauptleitungswege)
Montagemethode
Hutschienenmontage optional
Schalthäufigkeit
60 Schaltspiele/h
Überlastauslösestromeinstellung - max.
65 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
30 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Leistungsschalter PKE
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Widerstand je Pol
1.6 mΩ
Geeignet für
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
Temperaturkompensation
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich

Kurzschlussfestigkeit

Kurzschlussauslöser
Auslöseblock einstellbar 5 - 8 x Ir
Grundgerät befestigt 15,5 x lu, Auslöserblöcke
± 20% Toleranz, Auslöserblöcke
Verzögert ca. 60 ms, Auslöserblöcke

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 25) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
1 x (0,75 - 35) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 16) mm²
1 x (0,75 - 16) mm²
Anzugsdrehmoment
1 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.