Dokument herunterladen () von 20

168978
Modellcode: S811+N66N3S

Eaton S811 Softstarter, 66 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, mit Kontrolleinheit, Baugröße N

General Specifications

Produktname
Eaton S811 Softstarter
Katalognummer
168978
EAN
4015081654741
Produkt Länge/Tiefe
163.9 mm
Produkthöhe
174.5 mm
Produktbreite
67.5 mm
Produktgewicht
2.6 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA file No. 3211-06
IEC 60947-4-2
UL Recognized
EN 60947-4-2
UL Listed
CSA Certified for Elevator Duty
GB14048
UL File No.: E202571
CSA File No.: LR 353
UL Category Control No.: NMFT
CE
CCC
CSA
C-Tick
CSA Class No.: 3211-06, 2411-01
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-2
CSA22.2-14-1995
UL
Modellcode
S811+N66N3S

Features & Functions

Fehlerspeicher
10 Fehler
Ausstattung:
interne Bypass-Kontakte
Motorüberlastschutz
Display
Interne Überbrückung
Funktionen
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Überlasterkennung
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Strombegrenzung
eine Drehrichtung
Softstartfunktion
Unterdrückung von Einschalttransienten
Unterlasterkennung
Schnittstellen
Modbus RTU (eingebaut)

General

Klasse
Justierbar
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Rahmengröße
N
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
600 V
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
660 V
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch
Startklasse
KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz)
KLASSE 30 (6 x Iₑ für 30 s)
KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Iₑ für 45 s)
Geeignet für
Nebenstromkreise, nicht als BCPD, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Kontrolleinheit
Benutzt mit
Drehstrommotoren
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Über 2000 m mit 0.5 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-50 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3

Main conducting paths

Überlastzyklus
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
66 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53, in-delta
114 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
200 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
600 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
NZMN1-S40, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
600 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
20 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
20 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
50 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 600V, 60Hz, 3-phasig
60 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 220/230V 60Hz
40 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 460/480V 60Hz
75 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 575/600V 60Hz
100 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 400 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 500 V, 50 Hz
75 kW

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (2,5 - 35) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (2,5 - 35) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
1 x (14 - 2), Hauptleiter
1 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (2,5 - 35) mm², Hauptleiter
Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
1,5 x 6 mm, Anschlussschraube, Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
5,6 Nm (> 25 mm²)
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
4 Nm (≤ 6 mm²)
5 Nm (≤ 25 mm²)
4,5 Nm (≤ 10 mm²)

Control circuit

Stromverbrauch
1000 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
100 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V (ohne Last)
150 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
10 A/150 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
Rückfallzeit
100 ms, DC-betätigt
Abfallspannung
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
100 ms bei DC
Anzugsspannung
21,6 - 26,4 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V

Input/Output

Eingangsstrom
4 - 20 mA (Analog-Eingänge)
Anzahl Eingänge
1 (Eingangsstrom)
Anzahl der Ausgänge
2 Relaisausgänge (programmierbar)
Ausgangsspannung
120 V AC/DC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 VDC
24 V DC (-10 %/+10 %)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
3 A

Soft start function

Anwendung
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 60 s, Soft start function, Ramp times
Kickstart
Max. 2000 ms (Kick-Start Dauer)
100% (Kick-Start Spannung)
Anstiegs-/Hochlaufzeit
180 s
Startspanng
Max. 85 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
25 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
66 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
25 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag