Eaton S811 Softstarter, 361 A, 200 - 690 V AC, Us= 24 V DC, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, für 690-V-Netze, Baugröße V
Produktname |
Eaton S811 Softstarter
|
Katalognummer |
168995
|
EAN |
4015081654901
|
Produkt Länge/Tiefe |
187.8 mm
|
Produkthöhe |
420.8 mm
|
Produktbreite |
280.6 mm
|
Produktgewicht |
41.4 kg
|
Zertifikat(e) |
C-Tick
UL Category Control No.: NMFT GB14048 CE UL File No.: E202571 UL 508 CSA22.2-14-1995 UL CCC CSA IEC/EN 60947-4-2 |
Modellcode |
S811+V36V3S
|
Fehlerspeicher |
10 Fehler
|
Ausstattung: |
Display
interne Bypass-Kontakte Interne Überbrückung Motorüberlastschutz |
Funktionen |
Unterdrückung von Einschalttransienten
Unterlasterkennung Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz) Softstartfunktion Strombegrenzung Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung Überlasterkennung Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren eine Drehrichtung |
Schnittstellen |
Modbus RTU (eingebaut)
|
Klasse |
Justierbar
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Schutzart |
IP00
NEMA sonstige |
Rahmengröße |
V
|
Netzspannung - min. |
200 V
|
Netzspannung - max. |
690 V
|
Einbaulage |
beliebig
|
Überspannungskategorie |
II
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V
|
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch
|
Startklasse |
KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Iₑ für 45 s)
KLASSE 30 (6 x Iₑ für 30 s) KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz) |
Geeignet für |
Nebenstromkreise, nicht als BCPD, (UL/CSA)
|
Typ |
Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, für 690-V-Netze
|
Spannungsart |
DC
|
Höhenlage |
Max. 2000 m
Über 2000 m mit 0.5 % Derating pro 100 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-50 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Überlastzyklus |
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53 |
360 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
200 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
NZMN3-S400, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
|
Nennspannung - max. |
690 V
|
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
125 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig |
150 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
300 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 600V, 60Hz, 3-phasig |
350 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 690V, 60Hz, 3-phasig |
450 HP
|
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 690V 60Hz |
750 HP
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz |
110 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz |
200 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz |
250 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz |
315 kW
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter 6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter 4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter 1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen 2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter 2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
4 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
1 x (14 - 12), Steuerstromleitungen 2 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter 6 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter 2 x (14 - 12), Steuerstromleitungen |
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter 1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen 4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter |
Schraubendrehergröße |
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
|
Anzugsdrehmoment |
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
|
Stromverbrauch |
100 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V (ohne Last)
1400 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung 10 A/150 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC 150 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V |
Rückfallzeit |
100 ms, DC-betätigt
|
Abfallspannung |
0 - 3 V, DC-betätigt
|
Ansprechzeit |
100 ms bei DC
|
Anzugsspannung |
21,6 - 26,4 V DC
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
Eingangsstrom |
4 - 20 mA (Analog-Eingänge)
|
Anzahl Eingänge |
1 (Eingangsstrom)
|
Anzahl der Ausgänge |
2 Relaisausgänge (programmierbar)
|
Ausgangsspannung |
120 V AC/DC (Relaisausgänge)
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 VDC
24 V DC (-10 %/+10 %) |
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11 |
3 A
|
Anwendung |
|
Verzögerungszeit |
0 - 120 s, Soft start function, Ramp times
|
Kickstart |
Max. 2000 ms (Kick-Start Dauer)
100% (Kick-Start Spannung) |
Anstiegs-/Hochlaufzeit |
360 s
|
Startspanng |
Max. 85 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
25 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
361 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
25 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|