Dokument herunterladen () von 20

168998
Modellcode: S811+V42V3S

Eaton S811 Softstarter, 420 A, 200 - 690 V AC, Us= 24 V DC, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, für 690-V-Netze, Baugröße V

General Specifications

Produktname
Eaton S811 Softstarter
Katalognummer
168998
EAN
4015081654925
Produkt Länge/Tiefe
187.8 mm
Produkthöhe
420.8 mm
Produktbreite
280.6 mm
Produktgewicht
41.4 kg
Zertifikat(e)
CSA
CSA22.2-14-1995
UL Category Control No.: NMFT
C-Tick
CCC
UL
IEC/EN 60947-4-2
CE
GB14048
UL File No.: E202571
UL 508
Modellcode
S811+V42V3S

Features & Functions

Fehlerspeicher
10 Fehler
Ausstattung:
Motorüberlastschutz
Interne Überbrückung
interne Bypass-Kontakte
Display
Funktionen
Unterdrückung von Einschalttransienten
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Strombegrenzung
Softstartfunktion
eine Drehrichtung
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Überlasterkennung
Unterlasterkennung
Schnittstellen
Modbus RTU (eingebaut)

General

Klasse
Justierbar
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Rahmengröße
V
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
690 V
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch
Startklasse
KLASSE 30 (6 x Iₑ für 30 s)
KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Iₑ für 45 s)
KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz)
Geeignet für
Nebenstromkreise, nicht als BCPD, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, für 690-V-Netze
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Über 2000 m mit 0.5 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-50 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3

Main conducting paths

Überlastzyklus
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
420 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
200 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
NZMN3-S500, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
690 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
150 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
150 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
350 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 600V, 60Hz, 3-phasig
450 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 690V, 60Hz, 3-phasig
500 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 690V 60Hz
850 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz
250 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz
400 kW

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
4 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
1 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
2 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
6 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
Anzugsdrehmoment
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Control circuit

Stromverbrauch
10 A/150 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
100 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V (ohne Last)
150 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
1400 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
Rückfallzeit
100 ms, DC-betätigt
Abfallspannung
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
100 ms bei DC
Anzugsspannung
21,6 - 26,4 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V

Input/Output

Eingangsstrom
4 - 20 mA (Analog-Eingänge)
Anzahl Eingänge
1 (Eingangsstrom)
Anzahl der Ausgänge
2 Relaisausgänge (programmierbar)
Ausgangsspannung
120 V AC/DC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 VDC
24 V DC (-10 %/+10 %)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
3 A

Soft start function

Anwendung
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 120 s, Soft start function, Ramp times
Kickstart
100% (Kick-Start Spannung)
Max. 2000 ms (Kick-Start Dauer)
Anstiegs-/Hochlaufzeit
360 s
Startspanng
Max. 85 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
25 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
420 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
25 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag