Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169060
DA1-34018FB-A20C

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 480 V AC, 3-phasig, 21,8 A, IP20, NEMA Sonstige, FS3, Funkstörungen, Bremschopper, Digitalanzeige

General Specifications

Produktname
Eaton DA1 Frequenzumrichter
Katalognummer
169060
EAN
4015081658749
Produkt Länge/Tiefe
204 mm
Produkthöhe
273 mm
Produktbreite
131 mm
Produktgewicht
3.5 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
UL
UL 508C
EAC
IEC/EN61800-3
CUL
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-5
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
RoHS, ISO 9001
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
UkrSEPRO
CSA-C22.2 No. 14
RCM
UL report applies to both US and Canada
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Modellcode
DA1-34018FB-A20C

Scheinleistung

Scheinleistung bei 400 V
12.47 kVA
Scheinleistung bei 480 V
14.96 kVA

Bremsfunktion

Bremswiderstand
50 Ω
Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
780 VDC

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
300 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
18 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Kabellänge
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
EtherCAT, optional
SmartWire-DT, optional
CANopen®, eingebaut
Ethernet IP, optional
PROFINET, optional
Modbus RTU, eingebaut
OP-Bus (RS485), eingebaut
Modbus-TCP, optional
DeviceNet, optional
PROFIBUS, optional
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1
Ja
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
7-Segment-Anzeige
zusätzlicher Platinenschutz
Funkentstörfilter
IGBT-Wechselrichter
Kontrolleinheit
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Brems-Chopper
PC-Verbindung
Breaking resistance
Rahmengröße
FS3
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
Andere Bussysteme
EtherNet/IP
DeviceNet
PROFIBUS
PROFINET IO
CAN
MODBUS
TCP/IP
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Hauptkreis

Effizienz
97 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
112 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
138 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
138 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
165 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
172 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
205 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
271 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
88 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
21.8 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
1,55 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
380 V
Netzspannungsbereich
380 - 480 V (-10 %/+10 %, bei 50/60 Hz)
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
27 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
30 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
480 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
15.2 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
14 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.