Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169084
Modellcode: DA1-12011FB-A20C

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 1-phasig, 19,2 A, NEMA sonstige, IP20, FS2, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, Digitalanzeige

General Specifications

Produktname
Eaton DA1 Frequenzumrichter
Katalognummer
169084
EAN
4015081655700
Produkt Länge/Tiefe
186 mm
Produkthöhe
231 mm
Produktbreite
107 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Zertifikat(e)
EAC
IEC/EN 61800-3
Safety: EN 61800-5-1: 2003
IEC/EN61800-3
UL 508C
CE
CSA-C22.2 No. 14
CUL
RCM
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
UkrSEPRO
Certified by UL for use in Canada
RoHS, ISO 9001
UL File No.: E172143
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Modellcode
DA1-12011FB-A20C

Scheinleistung

Scheinleistung bei 230 V
4.18 kVA
Scheinleistung bei 240 V
4.36 kVA

Bremsfunktion

Bremswiderstand
35 Ω
Bremsmoment
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
390 VDC

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 1000 m
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
103.4 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10.5 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Kabellänge
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C1 ≤ 1 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
OP-Bus (RS485), eingebaut
EtherCAT, optional
SmartWire-DT, optional
Ethernet IP, optional
PROFINET, optional
Modbus-TCP, optional
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
DeviceNet, optional
PROFIBUS, optional
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1
Ja
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
Kontrolleinheit
Funkentstörfilter
zusätzlicher Platinenschutz
PC-Verbindung
Breaking resistance
Brems-Chopper
7-Segment-Anzeige
IGBT-Wechselrichter
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Rahmengröße
FS2
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
CAN
Andere Bussysteme
PROFINET IO
PROFIBUS
DeviceNet
EtherNet/IP
MODBUS
TCP/IP
Funkstörklasse
C1: nur leitungsgebunden
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Hauptkreis

Effizienz
95,3 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
101 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
119 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
139 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
44 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
54 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
62 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
78 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
80 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
19.2 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
2,49 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
240 V
Netzspannung - min.
200 V
Betriebsart
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
U/f-Steuerung
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
15.75 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
10.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig
2.2 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC, 1-phasig
240 V AC, 1-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
25 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
16 kHz, 4 - 32 kHz einstellb. (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
230 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
9.6 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
8.7 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
3 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.