Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169377

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 240 V AC, 3-phasig, 255,5 A, NEMA 12, IP55, FS7, Funkentstörfilter, Brems-Chopper

General Specifications

Produktname
Eaton DA1 Frequenzumrichter
Katalognummer
169377
EAN
4015081658220
Produkt Länge/Tiefe
341 mm
Produkthöhe
1280 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
80 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
UL
CUL
RoHS, ISO 9001
IEC/EN61800-5
UkrSEPRO
IEC/EN61800-3
DNV
UL File No.: E172143
UL 508C
CE
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
RCM
Certified by UL for use in Canada
EAC
IEC/EN 61800-3
Safety: EN 61800-5-1: 2003
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Modellcode
DA1-32248FB-B55C

Scheinleistung

Scheinleistung bei 230 V
98.8 kVA
Scheinleistung bei 240 V
103.09 kVA

Bremsfunktion

Bremswiderstand
6 Ω
Bremsmoment
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
390 VDC

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1425 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
248 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Kabellänge
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
PROFINET, optional
CANopen®, eingebaut
EtherCAT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
PROFIBUS, optional
SmartWire-DT, optional
Ethernet IP, optional
DeviceNet, optional
Modbus RTU, eingebaut
Modbus-TCP, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1
Schutzart
NEMA 12
IP55
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
Funkentstörfilter
OLED-Anzeige
zusätzlicher Platinenschutz
Interner Gleichspannungszwischenkreis
PC-Verbindung
Brems-Chopper
Zwischenkreisdrossel
Breaking resistance
Kontrolleinheit
IGBT-Wechselrichter
Rahmengröße
FS7
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
EtherNet/IP
MODBUS
PROFINET IO
PROFIBUS
CAN
DeviceNet
Andere Bussysteme
TCP/IP
Funkstörklasse
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Hauptkreis

Effizienz
98,1 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
1230 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
1340 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
1540 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
2030 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
2510 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
820 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
820 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
930 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
255.5 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
2,74 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
240 V
Netzspannung - min.
200 V
Betriebsart
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
U/f-Steuerung
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
372 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
248 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig
75 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
350 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
4 kHz, 4 - 12 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
248 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
233 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
100 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.