Dokument herunterladen () von 20

16NHG01B
Modellcode: NH FUSE 16A 500V GG/GL SIZE 01

Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, spannungsführende Grifflasche, 500 V, 16 A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Endblatt-Verbindung, Klasse C gL/gG, quadratischer Körper mit Messerkontakt, Keramikkörper

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
16NHG01B
EAN
5027590437776
UPC
051712625906
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
57.8 mm
Produktbreite
29.55 mm
Produktgewicht
0.261 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modellcode
NH FUSE 16A 500V GG/GL SIZE 01

Electrical data

Stromstärkewert
16A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specification

Sicherungsgröße
NH0
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Accessories

Geeignet für
EBF Vertikale Sicherungsschiene
EBV Vertikale Sicherungslasttrennschalter

Produktspezifikation exportieren