Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170484
SPDT3-280

Eaton Moeller series xPole – SPCT3 Überspannungsschutzgerät. Überspannungsableiter-Steckeinheit, 280VAC, 1p

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPDT3 Surge protection device
Katalognummer
170484
EAN
4015081669820
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.044 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
SPDT3-280

Weitere Informationen

Netzformtyp
Sonstiges

Delivery program

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Typ
Überspannungsableiter

Technical data - electrical

Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
280 V
Entladungsstoßstrom (8/20) - max.
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20)
5 kA
Nennspannung bei AC
280 V
Signalisierung am Gerät
Optik
Schutzpegel
1.4 KV

Technical data - mechanical

Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
25 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
25 mm²
Schutzart
IP20
Rahmen
1 TE
Montageart
auf Basiselement
Anzahl der Leiter ohne Erdung
0

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

PEP Eco-passport

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.