Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170485
Modellcode: SPDT3-280/2

Eaton Moeller series xPole – SPCT3 Überspannungsschutzgerät. Überspannungsableiter komplett, 2p, 280VAC

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPDT3 Surge protection device
Katalognummer
170485
EAN
4015081669837
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
68 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.209 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
SPDT3-280/2

Delivery program

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Typ
Überspannungsableiter

Technical Data - Electrical

Schutzpegel
1.4 KV
Nennspannung bei AC
280 V
Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
280 V
Nennableitstoßstrom (8/20)
5 kA
Entladungsstoßstrom (8/20) - max.
10 kA
Signalisierung am Gerät
Optik

Technical Data - Mechanical

Rahmen
2 TE
Montageart
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
Anzahl der Leiter ohne Erdung
2
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
25 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
25 mm²
Schutzart
IP20

Additional information

Netzformtyp
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.