Eaton Moeller series xPole – SPCT3 Überspannungsschutzgerät. Überspannungsableiter komplett, 1-polig+N, 335VAC
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - SPDT3 Surge protection device
|
| Katalognummer |
170487
|
| EAN |
4015081669851
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
68 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.198 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
SPDT3-335-1+NPE
|
| Netzformtyp |
Sonstiges
|
| Anwendung |
|
| Typ |
Überspannungsableiter
|
| Kontinuierliche Spannung bei AC - max. |
335 V
|
| Entladungsstoßstrom (8/20) - max. |
10 kA
|
| Nennableitstoßstrom (8/20) |
2.5 kA
|
| Nennspannung bei AC |
335 V
|
| Signalisierung am Gerät |
Optik
|
| Schutzpegel |
1.6 KV
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
25 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
25 mm²
|
| Schutzart |
IP20
|
| Rahmen |
2 TE
|
| Montageart |
DIN-Schiene (Hutschiene), 35 mm
|
| Anzahl der Leiter ohne Erdung |
1
|