Dokument herunterladen () von 20

170E3944

Sicherungseinsatz, superflink, 100 A, DC 2000 V, Kompaktgröße 1, 57 x 70 x 266 mm, aR, IEC, mit Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
170E3944
EAN
5996516006610
Produkt Länge/Tiefe
266 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
57 mm
Produktgewicht
1200 g
Einhaltung(en)
EAC
Zertifikat(e)
IEC

Electrical data

Stromstärkewert
100 A
Betriebsspannung
2000 V
Abschaltleistung
40 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Traktion
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.