Dokument herunterladen () von 20

170E8078

Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 1000 V, DIN 2, aR, DIN, mit Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170E8078
EAN
5027590438728
UPC
051712213813
Produkt Länge/Tiefe
280 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
1883 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform

Electrical data

Stromstärkewert
550 A
Betriebsspannung
1000 V
Spannungsart
AC
Watt-Verluste
108 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren