Foto ist repräsentativ
Download
Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 1000 V, Größe 2, 59 x 77 x 80 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170L8505
|
| EAN |
5027590440110
|
| UPC |
051712800839
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
124 mm
|
| Produktgewicht |
308 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Betriebsspannung |
1000 V
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
|
| Sicherungsgröße |
2
|