Dokument herunterladen () von 20

170L9165

Sicherungseinsatz, superflink, 1250 A, AC 800 V, Größe 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170L9165
EAN
5027590440271
UPC
051712591980
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1382.5 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4

Electrical data

Stromstärkewert
1250 A
Betriebsspannung
800 V
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren