Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, AC 660 V, Größe 0000, 18 x 19 x 100 mm, aR, UL
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M0116
|
EAN |
5027590440462
|
UPC |
051712815581
|
Produkt Länge/Tiefe |
140 mm
|
Produkthöhe |
40 mm
|
Produktbreite |
102 mm
|
Produktgewicht |
52.5 g
|
Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
Stromstärkewert |
80 A
|
Betriebsspannung |
660 V
|
Spannungsart |
AC
|
Watt-Verluste |
17 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
0000
|