Dokument herunterladen () von 20

170M2041

Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, DC 2000 V, 65 x 89 x 213 mm, aR, IEC, mit Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
170M2041
EAN
5027590303811
Produkt Länge/Tiefe
213 mm
Produkthöhe
89 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
2082 g
Zertifikat(e)
IEC 60269-4

Electrical data

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
2000 V
Spannungsart
DC
Löschen (12T)
211000 bei 2000 Vdc
Lichtbogen (I2T)
21870
Watt-Verluste
133 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Ausstattung:
Doppelschlitz-Kennzeichnungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.