Dokument herunterladen () von 20

170M2609

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 32 A, 690 V (IEC), 78 Millimeter, Größe 0 Stirnkennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M2609
EAN
5027590442176
UPC
051712254083
Produkt Länge/Tiefe
233 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
215.3333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized

Electrical data

Stromstärkewert
32 A
Betriebsspannung
690 V (IEC)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
195 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
/80 Optische Kennmelder
Sicherungsgröße
00

Produktspezifikation exportieren