Dokument herunterladen () von 20

170M2612
Modellcode: FUSE 63A 690V 00/80 GR

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 63 A, 690 V (IEC), 78 Millimeter, Größe 0 Stirnkennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M2612
EAN
5027590442206
UPC
051712254113
Produkt Länge/Tiefe
233 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
216 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Modellcode
FUSE 63A 690V 00/80 GR

Electrical data

Stromstärkewert
63 A
Betriebsspannung
690 V (IEC)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
1200 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
/80 Optische Kennmelder
Sicherungsgröße
00

Produktspezifikation exportieren