Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, spannungsführende Grifflasche
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M2670
|
EAN |
5027590442473
|
UPC |
051712792868
|
Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
Produkthöhe |
67 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
239 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Stromstärkewert |
350 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
91500 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
13500
|
Watt-Verluste |
60 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
00
|