Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 45 x 104 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M3023
|
EAN |
5027590443708
|
UPC |
051712254632
|
Produkt Länge/Tiefe |
305 mm
|
Produkthöhe |
65 mm
|
Produktbreite |
145 mm
|
Produktgewicht |
353 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Stromstärkewert |
630 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
325000 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
48500
|
Watt-Verluste |
80 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
*1
|